produktserie COMBICON Connectors M
tverrsnitt 2,5 mm2
monteringstype THR-lodding/bølgelodding
forpakningstype pakket i kartong
Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: svart, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 32, antall rekker: 2, poltall: 16, antall tilkoblinger: 32, artikkelserie: CCDN 2,5/..-G1F-THR, delingsmål: 5 mm, montering: THR-lodding/bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 2,6 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: Skrukobling, festemetode: Gjengeflens, forpakningstype: pakket i kartong