BCH-508VS-23 GN - Kretskortbasislist
5447531

Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: grønnhvit, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 23, antall rekker: 1, poltall: 23, antall tilkoblinger: 23, artikkelserie: BCH-VS, delingsmål: 5,08 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,9 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: BASICLINE 2,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Vertikal tilkobling muliggjør flerrekkers arrangement på kretskort
Lukket profil for optimal stabilitet i pluggforbindelsen
Enkel utskiftning av kretskortene ved hjelp av pluggbare komponentgrupper