Det konfigurerbare og individuelt skalerbare sikkerhetssystemet PSRmodular er en fleksibel sikkerhetsløsning for overvåking av maskinen eller anlegget. Den sikre tilleggsmodulen gir systemet ytterligere sikre utganger samt signalutganger.
PSR-M-EF5-SDO4-2A-DO8-PI
-
Tilleggsmodul
1104977
Sikker tilleggsmodul med 4 sikre utganger (2 A), 4 resetinnganger, 8 signalutganger, TBUS-grensesnitt, opptil SIL 3, kat. 4/PL e, pluggbar push-in-rekkeklemme, TBUS-forbinder følger med
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Merknad for bruk | |
Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
Produkttype | Kontaktor/solid-state-relé |
Anvendelse | Sikker utkobling |
Styring | 1- og 2 kanals |
Isolasjonsegenskaper | |
Beskyttelsesklasse | III |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 2 |
Tider | |
Reaksjonstid | Se brukerhåndbok |
Gjenstarttid | min. 5 s (Boot-tid) |
maks. 10 s (Boot-tid) |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 8,05 W (ved maks. tillatt belastning) |
Nominell driftsmodus | 100 % ED |
Grensesnitt | Monteringsskinne-TBUS, tilkobles mastermodulen, inngår i leveransen |
Merkestøtspenning/isolering | Basisisolering 4 kV mellom 24 V forsyning og I/O-er til huset |
Forsyning | |
Betegnelse | A1/A2 |
Merke-styrestrømkretsmatespenning US | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Merke-styrestrømkretsmatespenning US | 24 V DC -20 % / +20 % (ekstern avsikring, typisk 5 A) |
Merke-styrematestrøm IS | typ. 25 mA (Utganger inaktive) |
typ. 60 mA (Utganger aktiv, uten last) | |
Inngangseffekt på US | typ. 0,6 W (Utganger inaktive) |
maks. 1,44 W (Utganger aktiv, uten last) | |
Innkoblingsstrøm | 2 A (Δt < 1 ms ved Us) |
Filtertid | typ. 5 ms (ved spenningsfall på Us) |
Beskyttelseskobling | Antiparallell polaritetsbeskyttelse |
Forsyning | |
Betegnelse | 24V/A2 |
Merke-styrestrømkretsmatespenning US | 24 V DC -20 % / +20 % (ekstern avsikring, typisk 5 A) |
Merke-styrematestrøm IS | < 0,5 mA (Utganger inaktive) |
maks. 20 mA (Utganger aktiv, uten last) | |
Inngangseffekt på US | < 12 mW (Utganger inaktive) |
maks. 0,48 W (Utganger aktiv, uten last) | |
Innkoblingsstrøm | 10 A (Δt = 1 ms ved Us) |
Filtertid | typ. 1 ms (ved spenningsfall) |
Digital: Reset-innganger (FBK1, FBK2, FBK3, FBK4) | |
Beskrivelse av inngang | IEC 61131-2 type 3 |
Antall innganger | 4 |
Inngangsspenningsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC |
Inngangsspenningsområde "1"-signal | 11 V DC ... 28,8 V DC |
Inngangsstrømområde "0"-signal | < 1 mA |
Filtertid | 250 ms ±2 ms (Testimpulsfrekvens > 500 ms) |
Ledningslengde | maks. 100 m (pr. inngang) |
Maks. tillatt total ledningsmotstand | 1,2 kΩ (Inngangs- og resetkrets ved US) |
Strømopptak | typ. 10 mA (typ. ved US) |
maks. 13 mA (med styrespenning 28,8 V DC) |
Digital: O1, O2, O3, O4 | |
Beskrivelse av utgang | sikkerhetsrettede digitale utganger |
PNP, OSSD | |
IEC 61131-2 type 2 (vær oppmerksom på varig grensestrøm) | |
Antall utganger | 4 (kan brukes som 2 x 2 kanals utganger) |
Kortslutningsbeskyttelse | Ja (maks. tillatt kortslutningsstrøm 12 A) |
Lekkstrøm | maks. 250 µA |
Ledningslengde | maks. 100 m (pr. utgang) |
Ohmsk last | min. 10 Ω (Vær oppmerksom på varig grensestrøm) |
Maks. kapasitiv last | maks. 820 nF |
Maks. induktiv last | maks. 2,4 mH |
Varig grensestrøm | 2 A (pr. kanal) |
8 A (Sumstrøm for alle sikre digitale utganger) | |
Innkoblingsstrøm | maks. 2,5 A (Δt 1 ms) |
Nominell utgangsspenning | 24 V DC (Forsyning via A1) |
Nominelt utgangsspenningsområde | 18,6 V DC ... 28,2 V DC (US - 0,6 V) |
Koblingsfrekvens | maks. 1/4 x tsyklus [Hz] |
Utgangsspenning i utkoblet tilstand | < 0,1 V |
Testimpulser | < 120 µs (Testimpulsbredde, low-testimpulser) |
≥ 650 ms (Testimpulsfrekvens low-testimpulser) | |
< 150 µs (Testimpulsbredde, high-testimpulser) | |
≥ 1,5 s (Testimpulsfrekvens, high-testimpulser) | |
Utladingskobling | Ja, intern |
Signalisere: MO1, MO2, MO3, MO4, MO5, MO6, MO7, MO8 | |
Beskrivelse av utgang | PNP, IEC 61131-2 Typ 0,1 |
ikke sikkerhetsrelatert | |
Referansemasse A2 | |
Antall utganger | 8 |
Utgangsspenning i utkoblet tilstand | maks. 0,1 V |
Utgangsspenningsområde | 18,2 V DC ... 27,8 V DC (US - 1 V) |
Spenning | 24 V DC (via 24 V) |
Maks. innkoblingsstrøm | 1,1 A (Δt = 3 s ved Us) |
Varig grensestrøm | 100 mA (pr. kanal) |
0,8 A (Sumstrøm av alle digitale signalutganger) | |
Lekkstrøm | maks. 100 µA |
Ohmsk last | min. 180 Ω (Vær oppmerksom på varig grensestrøm) |
Koblingsfrekvens | maks. 1/4 x tsyklus [Hz] |
Kortslutningsbeskyttelse | Ja (selvbegrensning ved 1,1 A) |
Utladingskobling | Nei |
Ledningslengde | maks. 100 m (pr. utgang) |
Tilkoblingsteknikk | |
pluggbar | ja |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
Avisoleringslengde | 10 mm |
Statusindikator | 12 x LED (gul) |
4 x LED (grønn, gul, rød) | |
1 x LED (grønn), 2 x LED (oransje) | |
Driftsspenningsindikator | 1 x LED (grønn) |
Feilindikator | 2 x LED (rød) |
Bredde | 22,61 mm |
Høyde | 107,74 mm |
Dybde | 113,6 mm |
Farge (Hus) | gul (RAL 1018) |
Husmateriale | Polyamid PA uforsterket |
Sikkerhetstekniske data | |
Stoppkategori | 0 |
Sikkerhetstekniske data: EN ISO 13849 | |
Performance level (PL) | e (2-kanals kobling) |
d (1-kanals kobling) | |
Sikkerhetstekniske data: IEC 61508 - High-Demand ved tokanals kobling | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Sikkerhetstekniske data: IEC 61508 - High-Demand ved enkanals kobling | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Sikkerhetstekniske data: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (2-kanals kobling) |
2 (1-kanals kobling) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Beskyttelsesgrad, monteringssted min. | IP54 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -10 °C ... 55 °C (Vær oppmerksom på deratingen) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 85 °C |
Innsatshøyde | ≤ 2000 m (via NN) |
Maks. tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 95 % (ingen dugging) |
Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | 95 % (ingen dugging) |
Slag | 10g i Δt = 16 ms (varig støt, 1000 støt pr. romretning) |
Vibrasjoner (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Merking | CE-samsvar |
Monteringstype | Skinnemontering |
Monteringsinformasjon | Vær oppmerksom på derating |
Monteringsposisjon | vertikal eller horisontal |
Artikkelnummer | 1104977 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BDNA |
Produktnøkkel | DNA362 |
GTIN | 4055626974767 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 178 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 141 g |
Tolltariffnummer | 85371098 |
Opprinnelsesland | IT |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Økonomisk effektiv sikkerhetsløsning grunnet høy tilpasningsdyktighet til individuelle behov
Rask oppstart grunnet enkel konfigurering av maskinvare og programvare
Reduserte maskinstillstandstider grunnet omfattende og lett forståelig diagnostikk
Tidsbesparende installering uten bruk av verktøy, takket være Push-in Technology
Liten husbredde på kun 22,6 mm
Opptil kat. 4/PL e etter ISO 13849-1, SIL 3 etter EN IEC 62061, SIL 3 etter IEC 61508
Egnet for heisapplikasjoner iht. EN 81-20
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo