HCS-C MINI C 3AAA 1 1 7035
-
Elektronikkhus
2203151
Håndholdt hus C-Mini lysegrått, front jevn lukket, består av to halvskåler, to deksler på forsiden, skruer, batteriromdeksel og batterikontakter til tre AAA-batterier
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Ofte stilte spørsmål
Hvordan kan jeg feste displayet i huset?
Displayet festes enkelt med festesettene. Festesettene finner du under «Tilbehør». Du kan også enkelt sette sammen huset i konfiguratoren. Da vises det passende festesettet. Konfiguratoren finner du ved å skrive inn webcode #0512 i søkefeltet på nett... Se mer
Displayet festes enkelt med festesettene. Festesettene finner du under «Tilbehør». Du kan også enkelt sette sammen huset i konfiguratoren. Da vises det passende festesettet. Konfiguratoren finner du ved å skrive inn webcode #0512 i søkefeltet på nettsiden vår.
Vis mindreKan jeg få laget individuelle utskjæringer i det håndholdte huset?
Ja, utskjæringer og andre individuelle tilpasninger er mulig. Vår service-senter hjelper deg med dette. Legg inn webcode #0685 i søkefeltet på nettsiden vår, og bruk kontaktskjemaet.
Kan folietastaturet også utformes individuelt?
Ja, folietastaturene kan utformes individuelt med konfiguratoren vår. Den finner du ved å skrive inn webcode #0512 i søkefeltet på nettsiden vår. Alternativt står også service-senteret vårt til disposisjon. Legg inn webcode #0685 i søkefeltet på nett... Se mer
Ja, folietastaturene kan utformes individuelt med konfiguratoren vår. Den finner du ved å skrive inn webcode #0512 i søkefeltet på nettsiden vår. Alternativt står også service-senteret vårt til disposisjon. Legg inn webcode #0685 i søkefeltet på nettsiden vår, og bruk kontaktskjemaet.
Vis mindreFinnes det også en støtbeskyttelse til det håndholdte huset?
Ja, støtbeskyttende hylstre fås på forespørsel.
Hva slags verktøy trenger jeg for å montere det håndholdte huset?
For montering av HCS trengs det en stjerneskrutrekker PH 0 . Denne finner du under «Tilbehør» eller under artikkelnummer 1212558. Skal det i tillegg monteres et display, trengs det også en torx T6.
Hvilken tilkoblingsteknikk kan brukes i det håndholdte huset?
Takket være panelene på frontsiden har det håndholdte huset god plass for omfattende tilkoblingsteknikk. Fra SPE- via SAC-plugger til klassiske RJ45-bøssinger kan det integreres mange ulike tilkoblingsteknologier. Ta kontakt med vårt service-senter. ... Se mer
Takket være panelene på frontsiden har det håndholdte huset god plass for omfattende tilkoblingsteknikk. Fra SPE- via SAC-plugger til klassiske RJ45-bøssinger kan det integreres mange ulike tilkoblingsteknologier. Ta kontakt med vårt service-senter. Legg inn webcode #0685 i søkefeltet på nettsiden vår, og bruk kontaktskjemaet.
Vis mindre