FLT-PLUS CTRL-1.5/I
-
Kombiavleder type 1+2
2818931
Type 1 / class I / (lynstrømavleder) med Arc Chopping-gnistgap og tennelektronikk, slukkeplater for høy nettfølgestrøm-slukkeevne, 1-kanals. Beskyttelsesnivå: 1,5 kV. Husbredde: 35 mm (2TE)
Produktdetaljer
Produkttype | Kombiavleder |
IEC prøveklasse | I |
T1 | |
EN type | T1 |
Byggform | Monteringsskinnemodul, hel |
Poltall | 1 |
Melding om overspenningsbeskyttelse defekt | optisk |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 2 |
Nominell frekvens fN | 50 Hz |
60 Hz | |
Nominell spenning UN | 400 V AC |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Skrue | M6 |
Tiltrekkingsmoment min | 8 Nm |
Avisoleringslengde | 19 mm |
Min. flertrådet ledertverrsnitt | 16 mm² |
Maks. flertrådet ledertverrsnitt | 35 mm² |
Min. entrådet ledertverrsnitt | 10 mm² |
Maks. entrådet ledertverrsnitt | 50 mm² |
Målskisse |
|
Bredde | 35,5 mm |
Høyde | 149,8 mm |
Dybde | 80,5 mm |
Delingsenhet | 2 TE |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Gnistgapisolering | PA 6.6 GF |
POM | |
Husmateriale | PBT/PA-F |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Åpen sidevegg | Nei |
Virkeretning | 1L-N/PE |
Nominell frekvens fN | 50 Hz |
60 Hz | |
Maksimal varig spenning UC | 440 V AC |
Høyeste varig spenning UC (L-N) | 440 V AC |
Høyeste varig spenning UC (L-PEN) | 440 V AC |
Jordlederstrøm IPE | ≤ 3 mA |
Aktiv driftsstrøm IC ved UN | ≤ 3 mA |
Nominell avlederstøtstrøm In (8/20) µs | 50 kA |
Nominell avlederstøtstrøm In (8/20) µs (L-N) | 50 kA |
Nominell avlederstøtstrøm In (8/20) µs (L-PEN) | 50 kA |
Maksimal avlederstøtstrøm Imax (8/20) µs | 50 kA |
Lynteststrøm (10/350) µs, lading | 25 As |
Lynteststrøm (10/350) µs, spesifikk energi | 625 kJ/Ω |
Lynteststrøm (10/350) µs, strømtoppverdi Iimp | 50 kA |
Følgestrømslukkeevne Ifi (L-N) | 50 kA (ved 400 V AC) |
Følgestrømslukkeevne Ifi (L-PEN) | 50 kA (ved 400 V AC) |
Beskyttelsesnivå Up | ≤ 1,5 kV |
Beskyttelsesnivå Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
Beskyttelsesnivå Up (L-PEN) | ≤ 1,5 kV |
Reaksjonstid tA | ≤ 100 ns |
Reaksjonstid tA (L-N) | ≤ 100 ns |
Reaksjonstid tA (L-PEN) | ≤ 100 ns |
Maksimal forsikring ved radialledningskabling | 250 A (gL) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C |
Tillatt luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % |
Luft- og krypavstander | |
Standarder/bestemmelser | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / DIN VDE 0675-6 / IEC 61643-1 / NF C61-740 |
Standarder | |
Standarder/bestemmelser | E DIN VDE 0675-6/A1 |
UL 1449 | |
IEEE C62.1 | |
IEEE C62.41 | |
IEC 61643-1 | |
prEN 61643-1 | |
Standarder/forskrifter | IEC 61643-1 |
Merk | 1998 |
Standarder/forskrifter | UL 1449 |
Merk | ed. 2 |
Monteringstype | Monteringsskinne: 35 mm |
Artikkelnummer | 2818931 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Produktnøkkel | CL1121 |
GTIN | 4017918163235 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 564,4 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 512,14 g |
Opprinnelsesland | DE |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
MPB 18/1-12 - Oppkoblingslask 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Oppkoblingslask 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Oppkoblingslask 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Oppkoblingslask 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Oppkoblingslask 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Oppkoblingslask 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Oppkoblingslask 2809209
-
CLIPFIX 35 - Endeholder 3022218
-
B-STIFT - Merkepenn 1051993
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Merke for klemmer 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Merke for klemmer 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Merkeremse 2809128
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo