Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

PSR-SPP- 24UC/URM/3X1/3X2 - Koblingsrelé
2981842

Sikkert koblingsrelé med tvangsstyrte kontakter, tre N/O, tre N/C, bredde 22,5 mm, pluggbar push-in-klemme

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Opptil kat. 1 / PL c i henhold til ISO 13849-1, SIL 1 i henhold til IEC 62061
Sikker tilbakelesing grunnet tvangsstyrt signalkontakt i henhold til EN 50205
Enkel Proof Test i henhold til IEC 61508 ved hjelp av integrert signalkontakt
1- eller 2-kanals styring
3 aktiveringskretser, 3 utganger