PSR-PS22-1NO-1NC-24VDC-SC
-
Koblingsrelé
2702524
Koblingsrelé for SIL 3 High- og Low-Demand-anvendelser, kobler digitale utgangssignaler til periferien, en aktiveringsstrømkrets, en tilbakemeldingsstrømkrets, Safe-State-Off-anvendelser, testpulsfilter, fast skruklemme
Produktdetaljer
Merknad for bruk | |
Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
Bruksrestriksjoner | |
CCCex -merknad | Bruk på potensielt eksplosive områder er ikke tillatt i Kina. |
Produkttype | Koblingsrelé |
Produktserie | PSRmini |
Anvendelse | Kobles pålitelig ut |
High Demand | |
Low Demand | |
Ex | |
Styring | 1- og 2 kanals |
Reletype | Elektromekanisk relé med tvangsførte kontakter iht. IEC/EN 61810-3 |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 2 |
Tider | |
Typ. tiltrekkingstid ved Us | < 150 ms (ved styring A1 ved Us) |
Typisk løsetid | < 30 ms (ved styring over A1) |
Gjenopprettingstid | 500 ms |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 3,28 W (IL² = 36 A²) |
Nominell driftsmodus | 100 % ED |
Merkeisolasjonsspenning | 250 V AC |
Merkestøtspenning/isolering | Basisisolering 4 kV mellom alle strømforløp og hus |
Sikker separering, forsterket isolering 6 kV fra styrestrømkretsen (A1/A2) og diagnosekretsen (0V/21/22) til aktiveringsstrømkretsen (13/14) | |
Forsyning | |
Betegnelse | A1/A2 |
Merke-styrestrømkretsmatespenning US | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Merke-styrestrømkretsmatespenning US | 24 V DC -15 % / +10 % |
Merke-styrematestrøm IS | typ. 45 mA |
Inngangseffekt på US | typ. 1,08 W |
Innkoblingsstrøm | typ. 150 mA (Δt < 5 ms ved Us) |
Filtertid | maks. 3 ms (på A1-A2 ved spenningsfall ved Us) |
maks. 3 ms (på A1-A2, Low-testimpulsbredde) | |
≥ 50 ms (på A1-A2, Low-testimpulsfrekvens) | |
maks. 17 ms (på A1-A2, High-testimpulsbredde) | |
≥ 600 ms (på A1-A2, High-testimpulsfrekvens) | |
Beskyttelseskobling | Seriell polaritetsbeskyttelse; Suppressordiode 33 V |
Forsyning | |
Betegnelse | 21/0V |
Diagnostikkforsyningsspenning UD | 24 V DC -15 % / +10 % |
Inngangsstrøm på UD | 6 mA (på kontaktene 21-0V ved UD; + 100 mA alt etter belastning på kontakt 22) |
Innkoblingsstrøm på UD | typ. 200 mA (Δt < 1 ms, på kontaktene 21-0V ved UD) |
Beskyttelseskobling | Seriell polaritetsbeskyttelse; Suppressordiode 33 V |
Relé: Aktiveringskrets (13/14) | |
Beskrivelse av utgang | 2 NO seriekoblet, uten forsinkelse, potensialfri |
Antall utganger | 1 (sikkerhetsrelatert) |
Kontaktutførelse | 1 aktiveringskrets |
Kontaktmaterial | AgSnO2 |
Koblingsspenning | min. 12 V AC/DC |
maks. 250 V AC/DC | |
Koblingseffekt | min. 60 mW |
Innkoblingsstrøm | min. 3 mA |
maks. 6 A | |
Varig grensestrøm | 6 A (High Demand) |
4 A (Low demand) | |
Kvadr. sumstrøm | 36 A2 (Vær oppmerksom på deratingen) |
Koblingsfrekvens | maks. 0,1 Hz |
Levetid mekanisk | 10x 106 koblingsforløp |
Utgangssikring | 6 A gL / gG |
4 A gL / gG (for Low-Demand-applikasjoner) | |
Relé: Tilbakemeldingsutgang (21/22) | |
Beskrivelse av utgang | 2 NC seriekoblet, uten forsinkelse, ikke potensialfri (referansejord: 0V) |
Antall utganger | 1 (sikkerhetsrelatert) |
Kontaktutførelse | En utgang |
Kontaktmaterial | AgCuNi, + Au |
Koblingsspenning | min. 20,4 V DC |
maks. 26,4 V DC | |
Koblingseffekt | min. 20 mW |
Innkoblingsstrøm | min. 1 mA |
maks. 100 mA | |
Varig grensestrøm | 100 mA |
Koblingsfrekvens | maks. 0,1 Hz |
Levetid mekanisk | 10x 106 koblingsforløp |
Utgangssikring | 150 mA Hurtig |
Tilkoblingsteknikk | |
pluggbar | nei |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 26 ... 12 |
Avisoleringslengde | 12 mm |
Skrue | M3 |
Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Statusindikator | 2 x LED (grønn) |
Driftsspenningsindikator | 1 x LED (gul) |
Feilindikator | 1 x LED (rød) |
Bredde | 6,8 mm |
Høyde | 93,1 mm |
Dybde | 102,5 mm |
Farge (Hus) | gul (RAL 1018) |
Husmateriale | PBT |
Sikkerhetstekniske data | |
Stoppkategori | 0 |
Sikkerhetstekniske data: EN 50156-2 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (Referanse IEC 61508) |
Sikkerhetstekniske data: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Sikkerhetstekniske data | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Sikkerhetstekniske data: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Sikkerhetstekniske data | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Sikkerhetstekniske data: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Beskyttelsesgrad, monteringssted min. | IP54 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (Vær oppmerksom på deratingen) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Innsatshøyde | ≤ 2000 m (via NN) |
Maks. tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 75 % (gjennomsnittlig, 85 % av og til, ingen kondensering) |
Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | 75 % (gjennomsnittlig, 85 % av og til, ingen kondensering) |
Slag | 15g |
Vibrasjoner (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
ATEX | |
Merking | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
Sertifikat | UL 22 ATEX 2912X |
IECEx | |
Merking | Ex ec nC IIC T4 Gc |
Sertifikat | IECEx UL 22.0037X |
UL, USA / Canada | |
Merking | cULus |
Sertifikat | E140324 |
UL Ex, USA / Canada | |
Merking | Class I, Zone 2, AEx ec nC IIC T4 / Ex ec nC IIC Gc T4 X |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 | |
Sertifikat | E360692 |
CE | |
Merking | CE-samsvar |
Miljøsimuleringstest | |
Merking | G3 |
Sertifikat | ISA-S71.04 |
CCC / China-Ex | |
Merking | Ex ec nC IIC T4 Gc |
Sertifikat | 2022122304115695 |
Monteringstype | Skinnemontering |
Monteringsinformasjon | Se deratingkurve |
Monteringsposisjon | vertikal eller horisontal |
Artikkelnummer | 2702524 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BDNA |
Produktnøkkel | DNA172 |
GTIN | 4055626280240 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 166,2 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 71,494 g |
Tolltariffnummer | 85364900 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | b619f461-249e-46c4-89cf-a70789c77101 |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Opptil SIL 3 etter IEC 61508
Tvangsførte kontakter i henhold til EN 50205
Enkel Proof-Test i henhold til IEC 61508
Liten husbredde på kun 6,8 mm
Lang levetid med filtrering av styringstestimpulser
1 aktiveringsstrømkrets, 1 diagnostikkstrømkrets
Kobler digitale utgangssignaler fra feilsikre styringer til perifert utstyr (ventiler osv.) for galvanisk skille og tilpasning av effekt
Korrosjonsbeskyttelse grunnet beskyttelseslakk av kretskortet
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo