ST-3ES1N8A9K02SX
-
Koblingspluggforbinder
1243282
Koblingspluggforbinder, rett, til standard- og SPEEDCON-kobling, M17, poltall: 3+PE, kontakttype: Bøssing, skjermet: ja, beskyttelsesgrad: IP67, kabeldiameterområde: 3,5 mm ... 5,5 mm, poltall: 4, tilkoblingstype: Krympetilkobling, serie: ST, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Redusert byggstørrelse: Ideell for kompakte enheter
Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelige forbindelser i industrielle omgivelser
Krympetilkobling: Vibrasjons- og temperatursikker tilpasning
Fleksibel i bruk: Forskjellige ledningsdiametere kobles pålitelig til