E S6 A 300X200X80 - Kabinett
0899008

Kabinett, material: Spesialstål 316L / 1.4404, overflatemotstand: børstet, sølvfarget, 300 mm x 200 mm x 80 mm, lukketype: skrudd deksel, leveranseomfang - ATD: Monteringsplate, Festevinkel med monteringsskruer, Jordingsbolter M12 montert på utsiden, Installasjonsveiledning, Monteringsplate

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer








Kompatible produkter




Dine fordeler

Nyskapende produktsortiment med kabinetter i spesialstål som utgangspunkt for individuelle koblingsbokser
Ferdig utstyrte koblingsbokser reduserer monteringsarbeid og godkjennelsesprosesser
Flenseplater mulig på fire kabinettsider, inkludert pakningsbeskyttelse
Kabinettilpasninger i form av gjenge, hull og firkantåpninger under hensyntagen av standardiserte spesifikasjoner