C1 S6 A 200X200X160
-
Koblingsboks
0899048
Koblingsboks, med flenseplateutstyr nede, material: Spesialstål 316L / 1.4404, overflatemotstand: børstet, sølvfarget, 200 mm x 200 mm x 160 mm, lukketype: Dør med utskiftbart hengsel, leveranseomfang - ATD: Dørhengsel med 1/4-vridningslås, Monteringsplate, Dobbelspolenøkkel, Festevinkel med monteringsskruer, Jordingsbolter M12 montert på utsiden, Installasjonsveiledning, Dørhengsel med 1/4-vridningslås
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Nyskapende produktsortiment med kabinetter i spesialstål som utgangspunkt for individuelle koblingsbokser
Ferdig utstyrte koblingsbokser reduserer monteringsarbeid og godkjennelsesprosesser
Flenseplater mulig på fire kabinettsider, inkludert pakningsbeskyttelse
Kabinettilpasninger i form av gjenge, hull og firkantåpninger under hensyntagen av standardiserte spesifikasjoner