Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

UP 6/ 1-L - Stikker
3060733

Stikker, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 41 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2- 6 mm2, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter