QP 1,5/ 9 - Stikker
3051182

Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, poltall: 9, tilkoblingstype: Hurtigtilkobling, 1. etasje, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,25 mm2- 1,5 mm2, farge: grå

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Lederen kobles til med den kjente IDC-dreietilkoblingen, tidsbesparende og uten at den må avisoleres
På samme måte som ved basisrekkeklemmene har man også ved pluggene alltid riktig tilkoblingsteknikk for enhver anvendelse
Testet for jernbaneformål
Hurtigkoblingspluggen QP 1,5/... er designet for tilkobling av entrådede og flertrådede ledere