PP-H 4/ 1-M BU - Stikker
3211964

Stikker, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, antall tilkoblinger: 1, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, 1. etasje tilkobling på venstre side, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, farge: blå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Store merkemuligheter
Med de selvkonfeksjonerbare Push-in-Technology-COMBI-pluggene har man for alle oppgaver en løsning som brukeren selv kan omsette i praksis
Testet for jernbaneformål