PP-H 1,5/S/1-R BK
-
Stikker
1096660
Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, antall tilkoblinger: 1, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, farge: svart
Produktdetaljer
| Poltall | 1 |
| Delingsmål | 3,5 mm |
| Antall tilkoblinger | 1 |
| Antall rekker | 1 |
| Potensialer | 1 |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Merkestøtspenning | 6 kV |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 0,56 W |
| Antall tilkoblinger pr. etasje | 1 |
| Nominelt tverrsnitt | 1,5 mm² |
| 1. etasje | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Prøvedor | A1 / B1 |
| Tilkobling iht. standard | IEC 61984 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt [AWG] | 26 ... 14 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 26 ... 14 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,14 mm² ... 1 mm² |
| Nominell strøm | 17,5 A (Vær oppmerksom på deratingen) |
| Belastningsstrøm maksimal | 17,5 A (ved 1,5 mm 2 ledertverrsnitt) |
| Nominell spenning | 500 V |
| Nominelt tverrsnitt | 1,5 mm² |
| 1. etasje Tilkoblingstverrsnitt kan plugges direkte | |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,34 mm² ... 1 mm² |
| Bredde | 3,5 mm |
| Høyde | 31,3 mm |
| Delingsmål | 3,5 mm |
| Farge | svart (RAL 9005) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Isolasjonsmaterialgruppe | I |
| Isolasjonsmaterial | PA |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Åpen sidevegg | Ja |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Tilkobling iht. standard | IEC 61984 |
| Monteringsinformasjon | For enkelt feste av de selvkonfeksjonerbare COMBI-plugg- og koblingselementene anbefales det å bruke et parallellpressverktøy |
| Artikkelnummer | 1096660 |
| Pakkestørrelse | 50 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BB22 |
| Produktnøkkel | BE2244 |
| GTIN | 4055626934204 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 2,02 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 2 g |
| Tolltariffnummer | 85366990 |
| Opprinnelsesland | PL |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002021 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
PR 1,5/S/2 - Feste 3212895
-
PRZ 1,5/S - Feste 3212905
-
PZ 1,5/S/2 - Strekkavlastning 3212918
-
PH 1,5/S/3 - Kabelhus 3212756
-
PH 1,5/S/4 - Kabelhus 3212769
-
PH 1,5/S/5 - Kabelhus 3212772
-
PH 1,5/S/6 - Kabelhus 3212785
-
PH 1,5/S/7 - Kabelhus 3212798
-
PH 1,5/S/8 - Kabelhus 3212808
-
PH 1,5/S/9 - Kabelhus 3212811
-
PH 1,5/S/10 - Kabelhus 3212824
-
PH 1,5/S/11 - Kabelhus 3212837
-
PH 1,5/S/12 - Kabelhus 3212840
-
PH 1,5/S/13 - Kabelhus 3212853
-
PH 1,5/S/14 - Kabelhus 3212866
-
PH 1,5/S/15 - Kabelhus 3212879
-
SZF 0-0,4X2,5 - Skrutrekker 1204504
-
ST-BW 0 - Betjeningsverktøy 1200135
-
AI-S 1 - 8 TQ - Endehylse 1200293
-
PP-H 1,5/S/1-L - Stikker 3212659
-
PP-H 1,5/S/1-L BU - Stikker 3212662
-
PP-H 1,5/S/1-L GNYE - Stikker 3212675
-
PP-H 1,5/S/1-L RD - Stikker 3212696
-
PP-H 1,5/S/1-L/P-GN - Stikker 1186132
-
PP-H 1,5/S/1-M - Stikker 3212688
-
PP-H 1,5/S/1-M BK - Stikker 3212694
-
PP-H 1,5/S/1-M BU - Stikker 3212691
-
PP-H 1,5/S/1-M GNYE - Stikker 3212701
-
PP-H 1,5/S/1-M RD - Stikker 3212692
-
PP-H 1,5/S/1-M/P-GN - Stikker 1186129
-
ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat 0829392
-
ZBF 3,5 CUS - Merkeremse flat 0829394
-
UCT-TMF 3,5 - Merke for klemmer 0829486
-
UCT-TMF 3,5 CUS - Merke for klemmer 0829644
-
MPS-MT - Prøvestikker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolasjonshylse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolasjonshylse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolasjonshylse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolasjonshylse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolasjonshylse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolasjonshylse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolasjonshylse 0201731
Dine fordeler
Store merkemuligheter
Med de selvkonfeksjonerbare Push-in-Technology-COMBI-pluggene har man for alle oppgaver en løsning som brukeren selv kan omsette i praksis
Testet for jernbaneformål
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo