Pluggelement på venstre side, hus venstre side uten festetapper, til høyre åpnet uten deksel
PP-H 1,5/S/1-L RD
-
Stikker
3212696
Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, antall tilkoblinger: 1, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, farge: rød
Produktdetaljer
IECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: DE1-65179| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 0,14 - 1,5 | |||
LR
Godkjennings-ID: LR2371832TANK
Godkjennings-ID: 14ME0912BV
Godkjennings-ID: 39979/B0 BVVDE sakkyndigrapport med produksjonsovervåking
Godkjennings-ID: 40034766| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | ||||
Kompatible produkter
Dine fordeler
Store merkemuligheter
Med de selvkonfeksjonerbare Push-in-Technology-COMBI-pluggene har man for alle oppgaver en løsning som brukeren selv kan omsette i praksis