UC3-TM 6 CUS - Merke for klemmer
0826889

Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, Antall enkeltskilt: 80, tekstfelthøyde: 9 mm, tekstfeltbredde: 5,45 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordeler

UniCard-merkeserien UC3-TM... har merker for rekkeklemmer fra Wieland og Legrand
De flerdelte merkestrimlene er lette å montere og skille ved behov
Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
Flersifret merking er mulig
Mattene har plass til funksjonstekster