UC2-TM 4 CUS - Merke for klemmer
0824533

Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 4,2 mm, Antall enkeltskilt: 120, tekstfelthøyde: 8,75 mm, tekstfeltbredde: 3,45 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordeler

UniCard-merkeserien UC2-TM ... har merker for rekkeklemmer fra Wago
De flerdelte merkestrimlene er lette å montere og skille ved behov
Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
Flersifret merking er mulig
Mattene har plass til funksjonstekster