UC-TM 8 GN CUS - Merke for klemmer
0824599

Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, grønn, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, Antall enkeltskilt: 56, tekstfelthøyde: 10,5 mm, tekstfeltbredde: 7,6 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordeler

UniCard-merkeserien UC-TM... har merker for produkter med høye skiltspor
Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
De flerdelte merkestrimlene er lette å montere og skille ved behov
Mattene har plass til funksjonstekster
Flersifret merking er mulig
Formatet sørger automatisk for at trykket kommer i korrekt posisjon