UC-TM 5 RD CUS - Merke for klemmer
0824585

Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, rød, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, Antall enkeltskilt: 96, tekstfelthøyde: 4,6 mm, tekstfeltbredde: 10,5 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordeler

UniCard-merkeserien UC-TM... har merker for produkter med høye skiltspor
Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
De flerdelte merkestrimlene er lette å montere og skille ved behov
Mattene har plass til funksjonstekster
Flersifret merking er mulig
Formatet sørger automatisk for at trykket kommer i korrekt posisjon