TML (EX4,2)R P10 TR CUS
-
Merkeremser
0852162
Merkeremser, Rull, kan bestilles: linjevis, transparent, merket etter kundespesifikasjoner, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: klebe, for klemmebredde: 10 mm, Antall enkeltskilt: 1, tekstfelthøyde: 4,2 mm, tekstfeltbredde: 40000 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
De selvklebende merkestrimlene i serien SK merker produkter som ikke har skiltspor, ideelle for merking av pluggforbinderne COMBICON
Med merkeserien TML kan zackremsemateriell og flatt zackremsemateriell merkes med merkefolie i ettertid
Merkeservice: Phoenix Contact merker alle TML ...-merker individuelt etter kundespesifikasjoner