Kjøretøyladekontakt for lading med likestrøm (DC), kompatibel med type 2 CCS-kjøretøyladeplugger (EVSE), installeres i el-kjøretøyer (EV).
CHARX T2HBI24-DC200-6,0M2
-
Kjøretøyladekontakt
1396658
CHARX connect universal, DC CCS Typ 2, Kjøretøyladekontakt, opptil 500 A i Boost mode, 200 A permanent, 1000 V DC, Enkeltledere, lengde: 6 m, låseaktuator: 24 V, 4-polet, For- og bakveggmontering, M6, hus: svart, for lading med likestrøm (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, For DC-kontaktene inngår en beskyttelseshette i leveransen.
Produktdetaljer
Generelt | For DC-kontaktene inngår en beskyttelseshette i leveransen. |
Produkttype | Kjøretøyladekontakt |
Produktserie | CHARX connect universal |
Teknologi | Combined Charging System |
Anvendelse | for lading med likestrøm (DC) |
installeres i el-kjøretøyer (EV) | |
Ladestandard | DC CCS Typ 2 |
Lademodus | Mode 4 |
Kundevarianter | På forespørsel |
Merknad til tilkoblingstype | Krympetilkobling, ikke delbar |
Temperaturmåling | DC-kontakter: 2x PT1000 (DIN EN 60751) |
Ladeeffekt og -strøm (Likestrømslading) | |
Type ladestrøm | DC |
Ladestrøm | 200 A DC |
Ladeeffekt | 200 kW |
Merkespenning | 1000 V |
Ladeeffekt og -strøm (Likestrømslading i Boost Mode) | |
Type ladestrøm | DC Boost Mode |
Ladestrøm | opptil 500 A DC |
Ladeeffekt | opptil 500 kW |
Merkespenning | 1000 V |
Merk | Spesifikasjonene gjelder lading i Boost Mode og avhenger av miljøforhold. Se pakningsvedlegget i nedlastingsområdet for mer informasjon. |
Poltilordning (Leistungskontakte) | |
Antall | 3 (PE, DC+, DC-) |
Merkespenning | 1000 V DC |
Merkestrøm | 200 A DC |
Poltilordning (Signalkontakte) | |
Type signaloverføring | Pulsbreddemodulasjon med modulert Powerline-kommunikasjon i henhold til ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 |
Antall | 2 (CP, PP) |
Merkespenning | 30 V AC |
Merkestrøm | 2 A |
Koding | 4,7 kΩ (mellom PE og PP) |
Isolasjonsmotstand | > 200 MΩ |
Låseaktuator | |
Låseaktuator | 24 V, 4-polet |
Posisjon på høyre side | |
Mulig spenningsforsyningsområde på motoren | 22 V ... 26 V |
Maksimal spenning for registrering av koblingen | 30 V |
Typisk motorstrøm ved koblingen | 0,05 A |
Motorens sperrestrøm | maks. 0,5 A |
Maks.holdetid med sperrestrøm | 1 s |
Anbefalt tilpasningstid | 600 ms |
Pausetid etter en inn- eller utkjøringsvei | 3 s |
Levetid pluggsykluser | > 10000 lastsykluser |
Gjenkjenning av låsekobling | tilgjengelig |
Mekanisk nødfrigjøring | tilgjengelig |
Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 50 °C |
Temperatursensorsystem (Pt 1000) | |
Sensortype | Pt 1000 |
Standarder/bestemmelser | DIN EN 60751 |
Festepunkt | 2 sensorer på DC-kontaktene |
Kjøretøyladekontakt | |
Bredde | 108 mm |
Høyde | 140,25 mm |
Dybde | 133,5 mm |
Hulldimensjoner | |
Bredde | 117,65 mm |
Høyde | 90 mm |
Dybde | 117,65 mm |
Farge (Hus) | svart (9005) |
Farge (Plugghode) | svart (9005) |
Material (Hus) | Kunststoff |
Material (Kontaktoverflate) | Sølv |
Ledningslengde | 6 m |
Ledningstype | Enkeltledere |
Enkeltledere DC | |
Ledningslengde | 6 m |
Ledningsoppbygging | 2 x 70 mm² |
Enkeltleder, material | Silikon |
Enkeltleder, farge | OG |
Ytterdiameter kabel | 17,90 mm ±0,3 mm |
Ledningsmotstand: | ≤ 0,259 Ω/km |
Enkeltleder jordledning | |
Ledningslengde | 6 m |
Ledningsoppbygging | 1 x 25 mm² |
Enkeltleder, material | Silikon |
Enkeltleder, farge | GN/YE |
Ytterdiameter kabel | 8,60 mm ±0,1 mm |
Ledningsmotstand: | ≤ 0,743 Ω/km |
Enkeltledere låseaktuator | |
Ledningslengde | 0,5 m |
Ledningsoppbygging | 4 x 0,5 mm² |
Enkeltleder, material | PVC |
Enkeltleder, farge | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
Ytterdiameter kabel | 1,60 mm ±0,20 mm |
Ledningsmotstand: | ≤ 37,1 Ω/m |
Enkeltledere temperatursensorsystem Pt 1000 | |
Ledningslengde | 1 m |
Ledningsoppbygging | 3 x 0,5 mm² |
Enkeltleder, material | PVC |
Enkeltleder, farge | BN |
GN | |
YE | |
Ytterdiameter kabel | 1,60 mm ±0,20 mm |
Ledningsmotstand: | ≤ 37,1 Ω/m |
Enkeltledere kommunikasjon | |
Ledningslengde | 1 m |
Ledningsoppbygging | 2 x 0,5 mm² |
Enkeltleder, material | PVC |
Enkeltleder, farge | BK |
WH | |
Ytterdiameter kabel | 1,60 mm ±0,20 mm |
Ledningsmotstand: | ≤ 37,1 Ω/m |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Pluggsykluser | > 10000 |
Innkoblingskraft | < 100 N |
Trekkraft | < 100 N |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad (Kjøretøyladekontakt) | IP55 (plugget, beskyttelsesgraden i driftsklar, plugget tilstand er kun gitt når begge pluggelementer er originalprodukter fra Phoenix Contact eller tilsvarende standardiserte produkter) |
IP67 (Innvendig område kjøretøyladekontakt) | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 40 °C (maks. 60 °C (strømreduksjon nødvendig, vær oppmerksom på grenseverdien til DC-kontakttemperaturen på 90 °C)) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Høydenivå | 4000 m (over havet) |
Standarder | |
Standarder/bestemmelser | IEC 62196-2 |
IEC 62196-3 |
Monteringstype | For- og bakveggmontering (Fronthelling 0 ° til 90 ° mulig) |
Diameter festehull | 6,70 mm (ø) |
Festeskruer | M6 |
Skruer som inngår i leveransen | ingen |
Artikkelnummer | 1396658 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BXWA |
Produktnøkkel | XWCAID |
GTIN | 4063151781705 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 12 102 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 107 g |
Tolltariffnummer | 85444290 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144706 |
ECLASS-15.0 | 27144706 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002898 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121800 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) (CAS-nr.: 15571-58-1) |
Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nr.: 119-47-1) | |
SCIP | b97b6261-7093-4e95-a380-24cffef5b630 |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Komplett produktportefølje
Enhetlig, plassbesparende dimensjonering av monteringsrommet og skrupunktene på samtlige Phoenix Contact ladekontakter
Utviklet og produsert i henhold til bilstandard IATF 16949 og ISO 9001
Integrert låsing under lading
Manuell nødfrigivelse av låseaktuator
Beskyttet mot vannsprut og smuss grunnet høy beskyttelsesgrad
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo