CHARX T2HBI12-1AC32DC250-8,0M2 - Kjøretøyladekontakt
1356150

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Kjøretøyladekontakt, opptil 500 A i Boost mode, 250 A permanent, 1000 V DC, 32 A , 250 V AC, Enkeltledere, lengde: 8 m, låseaktuator: 12 V, 4-polet, For- og bakveggmontering, M6, hus: svart, for lading med vekselstrøm (AC) og med likestrøm (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, For DC- og AC-kontaktene inngår en beskyttelseshette i leveransen.

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Komplett produktportefølje
Enhetlig, plassbesparende dimensjonering av monteringsrommet og skrupunktene på samtlige Phoenix Contact ladekontakter
Utviklet og produsert i henhold til bilstandard IATF 16949 og ISO 9001
Integrert låsing under lading
Manuell nødfrigivelse av låseaktuator
Beskyttet mot vannsprut og smuss grunnet høy beskyttelsesgrad