BL2 BPC 1501E-W-128-W10-T
-
Kapslet PC
1158231
Kapslet industri-PC uten vifte (BPC) med beskyttelsesgrad IP30 og energieffektiv Intel® Celeron® N3350-prosessor med 32 GB eMMC-masselager, 128 GB M.2-SSD, 2x COM-porter, Windows 10 Enterprise 2019 LTSC-operativsystem, WLAN og en Trusted Platform Module (TPM)
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Merknad for bruk | |
| Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
| Datamaskinspesifikasjoner | |
| Prosessor | Intel® Celeron® N3350 1.10/2.4 GHz |
| Operativsystem | Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language |
| Arbeidsminne | 4 GB LPDDR4 |
| Dataminne | eMMC internal, 32 GB |
| 128 GB M.2 SSD | |
| Kjøling | passiv |
| Display | |
| Displaytype | ingen |
| Brukerprogramvare | uten brukerprogramvare |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 16,8 W |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenning (DC) | 24 V DC ±20 % (CE-evaluering) |
| Forsyningsspenningsområde | 12 V DC ... 30 V DC (Driftsspenning i henhold til merking er 12 ... 30 V DC) |
| Maksimalt strømopptak | 0,7 A (24 V DC) |
| Typisk strømopptak | 0,53 A (24 V DC) |
| Effektforsyning | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslengde | 7 mm |
| Grensesnitt | 1x DP++ |
| 2x USB 3.0 | |
| 2x COM-porter | |
| 1x Wireless LAN | |
| Nettverk | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN chipsett | Intel® I210-AT |
| Utvendig mål | |
| Bredde / Høyde / Dybde | 99 mm / 92 mm / 63 mm |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP30 |
| IP30 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C (med 0,5 m/s luftstrøm) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 85 % (uten kondens) |
| Slag | 15g, 11 ms, i henhold til IEC 60068-2-27 |
| Vibrasjoner (drift) | 1g, til EN 60068-2-6 |
| Samsvar/godkjenninger | |
| Konformitet | CE-konform |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Veggmontering (Tilbehør nødvendig) |
| Artikkelnummer | 1158231 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NNDR |
| Produktnøkkel | DRBABA |
| GTIN | 4063151162498 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 920 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 650 g |
| Tolltariffnummer | 84715000 |
| Opprinnelsesland | Country of origin will be provided upon delivery. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001413 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
-
DP TO VGA ADPTR - Adapter 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Forbindelseskabel 2404774
-
BL2 BPC 1500 WALL MOUNT KIT - Montasjesett 1147655
-
BL2 BPC 1500 RTC BATTERY - Batteri/akkumulator 1147739
-
BL2 BPC 1500 DIN RAIL KIT - Montasjesett 1147464
-
BL2 BPC 1500 64GB M.2 SSD KIT - Minne 1147738
-
BL2 BPC 1500 128GB M.2 SSD KIT - Minne 1147737
-
BL2 X100 480GB 2.5 SSD MLC - Minne 1185762
-
MC 1,5/ 2-STF-3,5 - Kretskortplugg 1847055
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo