QUINT4-CAP/24DC/20/16KJ/PN - DC-UPS med integrert kapasitet
1076860
El-nr.: 6603169

QUINT DC UPS med integrert kapasitet, med vedlikeholdsfri energiakkumulator på dobbellagskondensatorbasis, PROFINET, Skinnemontering, inngang: 24 V DC, utgang: 24 V DC / 20 A / 16 kJ inkl. montert universalmonteringsskinneadapter UTA 107

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Enkel integrering i industrielle nettverk grunnet fritt valgbare grensesnitt: USB/Modbus/RTU, PROFINET, EtherNet/IP™/Modbus TCP, EtherCAT®
Lang levetid takket være vedlikeholdsfrie dobbellagskondensatorer
Pålitelig start av vanskelig last med statisk boost
Omfattende signalisering: Forebyggende funksjonsovervåking signaliserer kritiske driftsstatuser
Forlenget brokoblingstid gjennom parallellkobling av opptil fire enheter