Kretskortpluggforbinder for Smart Meter Gateways (SMGW)
ICC/MSTBC 2,5/3P13L38SMGW
-
Konfeksjonerte kretskortpluggforbindere
1006733
Konfeksjonerte kretskortpluggforbindere / Kontaktledning med to kretskortplugger, merkestrøm: 9 A, Hode 1: 3-polet , delingsmål: 5,08 mm , Krympetilkobling , Stift, Ledning 1: kabellengde: 0,38 m, Farge: svart, blå, Kabeltype:mPPE-tråd, Hode 2: 3-polet, delingsmål: 5,08 mm , produktegenskaper: Kretskortpluggforbinder for Smart Meter Gateways (SMGW), mPPE-tråd
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Plugg med rett eller vinklet lederutgang for optimal legging i automatikkskapet
Lett håndterlige kabellengder, tilpasset målerbyggform 3.HZ
Tilkoblingsteknikken er kompatibel med alle basismålere, Gateways og styrebokser med FNN-samsvar