De forhåndskonfeksjonerte lederne/kabelmerkerne i produktserien WMTB HF-HP ... består av det ytterst fleksible materialet polyolefin som tilpasser seg bøyningen på lederen eller kabelen.
Det tungtantennelige materialet har svært høy rivefasthet og festes til lederen eller kabelen med kabelstrips ved hjelp av festeøyer.
WMTB HF-HP (40X12)R BU
-
Kabelmerker
1525866
Kabelmerker, Rull, blå, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: Kabelstripsmontering, kabeldiameter: ≥ 6 mm, Antall enkeltskilt: 1000, tekstfelthøyde: 12 mm, tekstfeltbredde: 40 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Leder- og kabelmerkingen WMTB HF-HP ... brukes for merking og bunting av ledere og kabler innen- og utendørs
Det meget fleksible materialet tilpasser seg lederen og kabelen
Kombinert med egnet fargebånd er merkingen meget bestandig mot løsemidler og mekaniske påvirkninger
Merkerne består av halogenfritt material
Jernbanegodkjenning (DIN EN 45545-2) R22, R23, R24