IBS RL 24 DO 16/8-R-LK-2MBD - Desentral I/O-modul
2734507

Digital inngangsmodul for INTERBUS, fiberoptisk teknikk med 2 Mbaud, 16 innganger som kan leses tilbake (24 V DC), tilkobling av sensorene via 5-polede M12-bøssinger, robust metallhus, beskyttelsesgrad IP67

Produktdetaljer







Kompatible produkter



Dine fordeler

Ruggedline-pluggforbindere for INTERBUS, etter ønske med optiske fibre eller tvunnet ledningspar og forsyningsspenning
M12-pluggforbinder for periferi
Mange diagnostikkfunksjoner
Robust metallhus