IBS CCO-PSM/L - Pluggsett
IBS CCO-PSM/L
-
Pluggsett
2759906
Forsyningsspenningspluggforbinder M23, stift, 6-polet
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Plugg
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
2759906
Pakkestørrelse
1 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Rabattgruppe
31NDR
Produktnøkkel
DRIA81
GTIN
4017918064044
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
76 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
0,79 g
Tolltariffnummer
85366990
Opprinnelsesland
DE
Klassifiseringer
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)
Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 %
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjelp