AXL F SGI2 1H - Analogmodul
2702911

Axioline F, Strekklappregistreringsmodul, overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert bussokkelmodul og Axioline F plugger

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Dine fordeler

2 meget nøyaktige innganger for DMS
Måleverdier med nominelle karakteristiske verdier kalibrert fra fabrikken
Manuell innlegging av karakteristiske verdier
Oppdatering av prosessdata kan parametriseres i trinn mellom 200 μs og 100 ms
Kan justeres i prosessomgivelsene med strekningskalibrering
2 punktsjustering
Tilkobling av DMS i seks- og firelederteknikk
Utvidet gjenkjenning av trådbrudd
Sensorforsyning opptil 115 mA (åtte veieceller med 350 Ω pr. kanal)
Pr. kanal: Lavohmig potensialfri N/O
Parametrisering av kanalene uavhengig av hverandre via bussystemet
Tara-anordning