Modulen er designet for bruk innenfor en Axioline F-stasjon. Den brukes til å registrere signaler fra resistive temperatursensorer. Modulen støtter alle vanlige platina- og nikkelsensorer i henhold til DIN EN 60751 og SAMA. I tillegg støttes sensorene Cu10, Cu50, Cu53 og forskjellige KTY8x-sensortyper.
AXL F RTD8 1F
-
Temperaturmodul
2688077
Axioline F, Temperaturregistreringsmodul, Analoge innganger: 8 (for resistive temperatursensorer), tilkoblingsteknikk: 2-, 3-, 4-leder (skjermet), overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert bussokkelmodul og Axioline F plugger
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
LR
Godkjennings-ID: LR2480202TA-02PRS
Godkjennings-ID: TE/1020/880590/21BSH
Godkjennings-ID: 840RINA
Godkjennings-ID: ELE008423XG001ABS
Godkjennings-ID: 23-2449604-PDAcULus Listed
Godkjennings-ID: E238705cULus Listed
Godkjennings-ID: E238705Kompatible produkter
Dine fordeler
8 analoge inngangskanaler for tilkobling av temperaturmålemotstand (RTD)
Lineære innganger 500 Ω og 5 kΩ
Tilkobling av sensorene i to-, tre- og firelederteknikk
Integrert, digital sensorlinearisering
Standardisert måleverdivisning direkte i °C, °F eller Ω
Måleverdivisning i 16 bit-format eller i Floating Point-format
Programmerbare filtre
Kortslutningsbeskyttede innganger
Temp.stabilitet
Meget god støyimmunitet
Minimal støyemisjon
Installeringsovervåking ved hjelp av kanalsøkefunksjon "Channel Scout"
Lagret utstyrsmerkeskilt