SACCBP-M12FSB-2CON-M16/2,0-915X
-
Utstyrspluggforbinder bakvegg
1238666
Utstyrspluggforbinder bakvegg, 5-polet, PUR, grønn RAL 6018, Bøssing, M12, B-koding, på åpen ledningsende, Bussledning, kabellengde: 2 m, 0,25 mm2, PROFIBUS, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetaljer
Bestillingsinformasjon: | Kontramutter inngår i leveransen |
Sikkerhetsinformasjon | |
Sikkerhetsinformasjon | ADVARSEL: Pluggforbindere skal ikke plugges eller frakobles når de står under last/spenning. Ignorering eller ukyndig bruk kan føre til personskader og/eller materielle skader. |
• ADVARSEL: Kun feilfrie produkter skal settes i drift. Produktene skal kontrolleres regelmessig med hensyn til skader. Defekte produkter skal settes ut av drift umiddelbart. Skadde produkter skal skiftes ut. Reparasjon er ikke mulig. | |
• ADVARSEL: Produktet skal kun installeres og driftes av elektroteknisk godkjent fagpersonell og under hensyntagen av sikkerhetsinformasjonen nedenfor. Fagpersonellet må være kjent med grunnleggende elektroteknikk. Personellet må være i stand til å identifisere og forebygge farer. Tilhørende symbol på emballasjen henviser til at elektroteknisk fagkyndig personell er en forutsetning for installering og drift. | |
• Produktene er egnet for bruk innen anleggs-, styre- og elektroteknikk. | |
• Når pluggforbinderne brukes utendørs, må de beskyttes spesielt mot miljøpåvirkninger. | |
• Tilpassede produkter skal ikke manipuleres eller åpnes ukyndig. | |
• Bruk kun kontraplugger som er spesifisert etter de tekniske spesifikasjonene i angitte standarder (f.eks. de som står angitt under produktets tilbehør på nettet, under phoenixcontact.com/products). | |
• Brukeren overtar alt ansvar ved direkte bruk av produktet sammen med produkter fra andre leverandører. | |
•Ved driftsspnning > 50 VAC må alle elektrisk ledende pluggforbinderhus jordes | |
• Påse at strekkbelastningen på pluggforbinderne ikke ligger over normativt definerte grenser når ledningen legges. | |
• Følg de tilhørende tekniske spesifikasjonene. Opplysningene finner du her: o På produktet o På emballeringsetiketten o I dokumentasjonen som følger med o På nettet (for respektive produkt) under phoenixcontact.com/products |
|
• Bruk kun verktøyet som er anbefalt av Phoenix Contact | |
• Lukk pluggforbindere som ikke benyttes, med en beskyttelseshette Egnet tilbehør finnes på artikkelens tilbehørsområde på nettet (for respektive produkt) under phoenixcontact.com/products | |
• Påse at jordpotensial eller funksjonsjord er korrekt tilkoblet. | |
• For kombinasjon av flere strømkretser i én kabel og/eller pluggforbinder gjelder følgende standarder: VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 og DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Ved vanlig drift blir pluggforbinderen varm. Avhengig av miljøforholdene kan pluggforbinderens overflate bli meget varm. I slike tilfeller er brukeren ansvarlig for å montere advarsler (f.eks. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Monteringstype | Bakveggmontering (M16 x 1,5) |
Produkttype | Rundpluggforbindere (på utstyrssiden) |
Poltall | 5 |
Antall kabelutganger | 1 |
Skjermet | ja |
Koding | B |
Gjengetype | M12 |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Material tetning | FKM |
Materiale kontakt | CuZn |
Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | PA 6.6 |
Materiale nippel | Presstøpt sink, forniklet |
Yttermantel, material | PUR |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Merkestøtspenning | 1,5 kV AC |
Gjennomgangsmotstand | ≤ 3 mΩ |
Isolasjonsmotstand | ≥ 10 GΩ |
Nominell spenning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nominell strøm IN | 4 A (Hann-/hunnkontakt etter IEC 61076-2-101, ledningens tekniske data må hensyntas) |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Bussledning |
Kontakttype | Bøssing |
Ledertverrsnitt | 0,25 mm² |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Bøyesykluser maksimalt | 3000000 |
Tilkobling 1 | |
Byggform hode | Bøssing |
Gjengetype hode | M12 |
Koding | B |
Tilkobling 2 | |
Byggform hode | åpen ledningsende |
Ledningslengde | 2 m |
PROFIBUS [915] | |
Poltall | 2 |
Skjermet | ja |
Ledningstype | PROFIBUS [915] |
Lederoppbygging | 1x2xAWG24/19 |
AWG signalkabel | 24 |
Ledningstverrsnitt | 2x 0,3 mm² (Signalledning) |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 2,55 mm ±0,05 mm |
Ytterdiameter kabel | 7,80 mm ±0,02 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | blå |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PE-skummet |
Enkeltleder, farge | rød, grønn |
Totallederisolasjon | To ledere kordellslått på langs |
Optisk skjermbelegg | 70 % |
Isolasjonsmotstand | ≥ 5 GΩ*km |
Bølgemotstand | 150 Ω ±10 % (3 MHz ... 20 MHz) |
Nominell spenning kabel | ≤ 125 V |
Testspenning leder/skjerm | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspenning leder/skjerm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimum bøyeradius, fast installering | 4 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 8 x D |
Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 3000000, Bøyeradius: 15 x D, Kjøreavstand: 4,5 m, Kjørehastighet: 3 m/s, Akselerasjon: 3 m/s² |
Skjermdemping | ≤ 4,9 dB (ved 16 MHz) |
≤ 4,9 dB (ved 4 MHz) | |
≤ 0,5 dB (ved 38,4 kHz) | |
≤ 0,3 dB (ved 9,6 kHz) | |
Flammebestandighet | IEC 60332-1-2 |
UL VW-1 | |
i henhold til UL 2556 kapittel 9.4 og UL 1581 kapittel 1060 | |
Oljebestandighet | iht. DIN EN 60811-404 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
-30 °C ... 70 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
-20 °C ... 60 °C (ved installering) | |
-20 °C ... 60 °C (Kabel, for bruk med energikjeder) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP67 (plugget) |
IP65 (plugget) | |
IP65/IP67 | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... -85 °C (Stikker/bøssing) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) | |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Standarder/forskrifter | med referanse til IEC 61076-2-101 |
Artikkelnummer | 1238666 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAB |
Produktnøkkel | ABQDGG |
GTIN | 4063151389512 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 180,7 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 167,062 g |
Tolltariffnummer | 85444290 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001262 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo