cULus Recognized
Godkjennings-ID: E221474-20140616Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 4 A | 22 - 20 |
Utstyrspluggforbinder bakvegg, 5-polet, Bøssing, M12, A-koding, på åpen ledningsende, Enkelttråder, kabellengde: 1,5 m, 0,34 mm2, støpt, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 1. kvartal 2026 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel
Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 4 A | 22 - 20 |