AXL P AI8 P HART 1F - Analogmodul
1215392

Axioline P, Analog inngangsmodul, Passive analoge innganger: 8 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, tilkoblingsteknikk: 2-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, HART-funksjoner, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert bussokkelmodul og Axioline P-plugger

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Passiv analog inngangsmodul
Henter strøm fra opptil åtte HART-egnede, aktive analoge inngangssignaler
Syklisk tilgang til PV, SV, TV, QV og strømsløyfe
Strømområder: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Kan benyttes ved ekstreme forhold
Temperaturområde: -40 °C ... +70 °C
Hot-Swap-egnet