RC-12S1N12M0B7X - Koblingspluggforbinder
1241023

M23, Koblingspluggforbinder, serie: RC, Rett, kunststoffmantel, skjermet: ja, Skrukobling, Poltall: 12, Dreieretning: standard, kontakttype: Bøssing, Loddepanne, kabeldiameterområde: 7,5 mm ... 9,5 mm, koding: N, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer







Kompatible produkter