RC-06S1N8AT0EKX - Kabelpluggforbinder
1240458

M23, Kabelpluggforbinder, serie: RC, vinklet, skjermet: ja, Skrukobling, Poltall: 6, Dreieretning: standard, kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, kabeldiameterområde: 3 mm ... 10,5 mm, koding: N, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer








Kompatible produkter