ELR H51-9-DIN-RAIL-SET - Hybrid-motorstarter
2902954

Komplett pakke, består av ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 og EM-RD-ADAPTER, monteres på 35 mm skinner.

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Bredde 22,5 mm
Sikkerhetsnivå i henhold til IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Redusert installeringsarbeid
Lang levetid
Plassbesparelse
Innstillbar strøm til bimetallfunksjon
Kobling med minimal slitasje