Universell-konfigurerbar temperaturgrenseverdibryter med to transistorutganger for tilkobling av 2-, 3-, 4-leder motstandstermometre og termoelementer. Enheten kan konfigureres via en av de gratis programvareløsningene eller en smarttelefon. Standardinnstillinger kan også helt enkelt foretas med DIP direkte på enheten (se konfigureringstabellen). Temperaturgrenseverdibryteren støtter Fault-Monitoring og NFC-kommunikasjon.
MINI MCR-2-T-2RO
-
Temperaturgrensebrytere
2906876
Universell-konfigurerbar temperaturgrenseverdibryter med to transistorutganger for tilkobling av 2-, 3-, 4-leder motstandstermometre og termoelementer. Konfigureres via DIP eller programvare, skrutilkoblingsteknikk
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Merknad for bruk | |
| Merknad for bruk | Slik situasjonen er nå, forbereder vi produktet slik at det fra og med 11.12.2027 vil oppfylle kravene i EUs Cyber Resilience Act (CRA), basert på den informasjonen som foreløpig er tilgjengelig om CRA. |
| Bruksrestriksjoner | |
| EMC-merknad | EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet |
| Produkttype | Grenseverdikobler |
| Produktserie | MINI Analog Pro |
| Antall kanaler | 1 |
| Konfigurering | DIP |
| Programvare | |
| App |
| Funksjoner | |
| Konfigurering | DIP |
| Programvare | |
| App | |
| galvanisk skille | 3-veisskille |
| Galvanisk skille mellom inngang og utgang | Ja |
| Koblingspunktnøyaktighet | < 0,1 % |
| Sprangrespons (0-99%) | 300 ms |
| 570 ms | |
| 380 ms | |
| 300 ms | |
| 570 ms | |
| Maks. temperaturkoeffisient | 0,01 %/K |
| Galvanisk skille | |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Galvanisk skille Inngang/utgang/forsyning IEC/EN 61010-1 | |
| Standarder/bestemmelser | IEC/EN 61010-1 |
| Merkeisolasjonsspenning | 300 Vrms |
| Testspenning | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolering | Forsterket isolering |
| Forsyning | |
| Nominell forsyningsspenning | 24 V DC |
| Forsyningsspenningsområde | 9,6 V DC ... 30 V DC (For lasking av forsyningsspenningen kan T-konnektoren (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, artikkelnr. 2869728) benyttes, kan sneppes på 35 mm monteringsskinne i henhold til EN 60715) |
| Typisk strømopptak | 20 mA (12 V DC) |
| 10 mA (24 V DC) | |
| Effektopptak | 350 mW |
| Signal | |
| Antall innganger | 1 |
| Måle | |
| Antall innganger | 1 |
| Kan konfigureres/programmeres | Ja |
| Sensortyper som kan brukes (RTD) | Pt-, Ni-, Cu-sensorer |
| Sensortyper som kan brukes (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, A-1, A-2, A-3, M, L |
| Inngangskilder som kan brukes | Motstandstermometer |
| Termoelementer | |
| Temperaturmåleområde | -250 °C ... 2500 °C (RTD) |
| Måleområde temperatur | ≥ 20 K (RTD) |
| Temperaturmåleområde: B | 500 °C ... 1820 °C |
| Temperaturmåleområde: E | -230 °C ... 1000 °C |
| Temperaturmåleområde: J | -210 °C ... 1200 °C |
| Temperaturmåleområde: K | -250 °C ... 1372 °C |
| Temperaturmåleområde: N | -200 °C ... 1300 °C |
| Temperaturmåleområde: R | -50 °C ... 1768 °C |
| Temperaturmåleområde: S | -50 °C ... 1768 °C |
| Temperaturmåleområde: T | -200 °C ... 400 °C |
| Temperaturmåleområde: L | -200 °C ... 900 °C |
| Temperaturmåleområde: U | -200 °C ... 600 °C |
| Temperaturmåleområde: A-1 | 0 °C ... 2500 °C |
| Temperaturmåleområde: A-2 | 0 °C ... 1800 °C |
| Temperaturmåleområde: A-3 | 0 °C ... 1800 °C |
| Temperaturmåleområde: M | -200 °C ... 100 °C |
| Temperaturmåleområde: L | -200 °C ... 800 °C |
| Sensormatestrøm | 200 µA (RTD) |
| Maks. tillatt total ledningsmotstand | ≤ 25 Ω (pr. ledning, RTD i tre- eller firelederteknikk) |
| ≤ 50 Ω (justerbar, RTD i tolederteknikk) | |
| Motstandsområde lineært | 0 Ω ... 4000 Ω (RTD) |
| mV-signalområde lineært | -500 mV ... 500 mV (RTD) |
| Tilkoblingsteknikk | 2-, 3-, 4-leder |
| Koble: Transistor | |
| Antall utganger | 2 |
| Kontaktutførelse | 2 N/O-kontakter |
| Maks. koblingsspenning | 30 V DC |
| Maks. koblingsstrøm | 100 mA (30 V) |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Skrue | M3 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (med endehylse) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (uten endehylse) | |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 (flertrådet) |
| Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Ex-installasjon (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Data: IFS-grensesnitt | |
| Tilkoblingstype | Micro USB type B |
| Statusindikator | Grønn LED (forsyningsspenning) |
| LED gul (koblingsutgang) | |
| Feilindikator | LED rød |
| Bredde | 6,2 mm |
| Høyde | 109,81 mm |
| Dybde | 119,2 mm |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Husmateriale | PBT |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 (ikke evaluert av UL) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Høydenivå | ≤ 2000 m |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
| CE | |
| Sertifikat | CE-samsvar |
| ATEX | |
| Merking | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifikat | BVS 20 ATEX E 024 X |
| IECEx | |
| Merking | Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifikat | IECEx BVS 20.0017X |
| CCC / China-Ex | |
| Merking | Ex nA IIC T4 Gc |
| Sertifikat | NEPSI GYJ21.1041X |
| UL, USA / Canada | |
| Merking | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| Godkjenning for skipsbygging | |
| Sertifikat | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
| EAC Ex | |
| Merking | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifikat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| Skipsbyggingsdata | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibrasjon | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | Overensstemmelse med EMC-direktiv |
| Støyfasthet | EN 61000-6-2 |
| Merk | Mindre avvik kan forekomme så lenge forstyrrelsen foreligger. |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-4 |
| galvanisk skille | 3-veisskille |
| GB Standard | |
| Standarder/bestemmelser | GB 3836.1 |
| GB 3836.8 | |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | For lasking av forsyningsspenningen kan T-konnektoren benyttes, kan sneppes på 35 mm monteringsskinne i henhold til EN 60715. |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Artikkelnummer | 2906876 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BDK |
| Produktnøkkel | DK1127 |
| GTIN | 4055626131573 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 127,5 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 127,5 g |
| Tolltariffnummer | 85437090 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Listed
Godkjennings-ID: FILE E 238705cUL Listed
Godkjennings-ID: FILE E 238705DNV
Godkjennings-ID: TAA000021EIECEx
Godkjennings-ID: IECEx_BVS_20.0017XcUL Listed
Godkjennings-ID: E196811UL Listed
Godkjennings-ID: E196811ATEX
Godkjennings-ID: BVS 20 ATEX E 024 XEAC Ex
Godkjennings-ID: TR TS_S_103.01.00081CCC
Godkjennings-ID: 2022122304115970| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) | |
| SCIP | 1a679298-d9e2-47e2-8471-4ffc13996980 |
Kompatible produkter
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - T-konnektor 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - T-konnektor 2869728
-
MCR-DP - Gruppeskilleplate 1430594
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Modulbærer 2906639
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION - Programvare 1371665
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION P - Programvare 1371666
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Systemadapter 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Kommunikasjonsmodul 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Kommunikasjonsmodul 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Kommunikasjonsmodul 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Kommunikasjonsmodul 2905637
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programmeringsadapter 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programmeringsadapter 2909681
-
FASTCON PRO-SET - Pluggsett 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Pluggsett 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Merke for endeholder 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Merke for endeholder 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Merkeremser 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststoffskilt 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Kunststoffskilt 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Kunststoffskilt 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststoffskilt 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Kunststoffskilt 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststoffskilt 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Kunststoffskilt 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Kunststoffskilt 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Kunststoffskilt 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Kunststoffskilt 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststoffskilt 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststoffskilt 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Merke for endeholder 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Merke for endeholder 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Mateklemme 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Mateklemme 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strømforsyning 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Overvåkingsmodul 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Overvåkingsmodul 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Skrutrekker 1205053
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo