Med FL COMSERVER...232/422/485 integreres serielle RS-232/422/485-grensesnitt i eksisterende Ethernet-nettverk. Dermed kan funksjoner som kabelutskiftning, nettverksintegering og Modbus realiseres.
FL COMSERVER BASIC 232/422/485
-
Grensesnittomformere
2313478
El-nr.:
6400442
El-nr.:
6400442
Andre generasjon FL COMSERVER BASIC..., seriell utstyrsserver for omforming av et serielt RS-232/422/485-grensesnitt til Ethernet, støtter kun TCP-, UDP-applikasjoner, inkl. Com Port Redirector programvare og brukerdokumentasjon (PDF)
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Merknad for bruk | |
| Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
| Bruksrestriksjoner | |
| CCCex -merknad | Bruk på potensielt eksplosive områder er ikke tillatt i Kina. |
| Produkttype | Grensesnittomformer |
| Anvendelse | TCP, UDP |
| MTTF | 2001 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbeidssyklus 21 %) |
| 870 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbeidssyklus 34,25 %) | |
| 355 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbeidssyklus 100 %) | |
| MTBF | 666 År (Telcordia-standard, temperatur 25 °C, arbeidssyklus 21 % (5 dager pr. uke, 8 timer pr. dag)) |
| 179 År (Telcordia-standard, temperatur 40 ℃, arbeidssyklus 34,25 % (5 dager pr. uke, 12 timer pr. dag)) | |
| Funksjoner | |
| Støttede weblesere | Netscape communicator versjon 4.5 eller høyere, eller Internet Explorer versjon 5.5 eller høyere |
| Management-funksjoner | Web-based management |
| SNMP v1/v2 | |
| Systemkrav | |
| Støttede weblesere | Netscape communicator versjon 4.5 eller høyere, eller Internet Explorer versjon 5.5 eller høyere |
| Galvanisk skille | VCC // Ethernet // Seriell |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 2,4 W |
| Prøvespenning datagrensesnitt/datagrensesnitt | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Prøvespenning datagrensesnitt/forsyning | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenningsområde | 19,2 V AC/DC ... 28,8 V AC/DC (Via pluggbar skruklemme COMBICON) |
| 22,8 V DC ... 25,2 V DC (alternativ eller redundant, via backplane busskontakt- og systemstrømforsyning) | |
| Nominell forsyningsspenning | 24 V AC/DC ±20 % (Via pluggbar skruklemme COMBICON) |
| 24 V DC ±5 % (alternativ eller redundant, via backplane busskontakt- og systemstrømforsyning) | |
| Typisk strømopptak | 100 mA (24 V DC) |
| Funksjon | |
| Management | Web based management, SNMP, nødtilgang med Telnet og Seriell |
| Status- og diagnostikkvisninger | Lysdioder: UL (logikkspenning), TD + RD (dataaktivitet seriell), FD (fulldupleks), 100 (100 Mbit/s drift), link (Ethernet), activity (Ethernet), ERR (error) |
| Forsyning | |
| Enleder-tilkoblingspunkt, stivt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Enleder-tilkoblingspunkt, fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Avisoleringslengde | 7,00 mm |
| Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Signal | Ethernet |
| Nettserver | Ja |
| Data: Ethernet-grensesnitt, 10/100Base-T(X) iht. IEEE 802.3 | |
| Seriell overføringshastighet | 10/100 Mbit/s autonegotiation |
| Tilkoblingstype | RJ45-bøssing, skjermet |
| Antall kanaler | 1 |
| Overføringslengde | ≤ 100 m (Twisted pair skjermet) |
| Støttede protokoller | TCP/IP, UDP |
| Støtteprotokoll | ARP, DHCP, BOOTP, SNMP, RIP, RARP, HTTP, TFTP, ICMP |
| Data: RS-232-grensesnitt, i henhold til ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
| Seriell overføringshastighet | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 187,5; 230,4 kbit/s |
| Tilkoblingstype | D-SUB-9-stikker |
| Tiltrekkingsmoment | 0,4 Nm |
| Poltilordning | DTE/DCE-omkobling via Web Based Management |
| Overføringslengde | 15 m |
| Dataformat/koding | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
| Dataflytkontroll/protokoll | Software-handshake, Xon/Xoff eller hardware-handshake RTS/CTS |
| Data: RS-422-grensesnitt, iht. ITU-T V.11, EIA/TIA-422, DIN 66348-1 | |
| Seriell overføringshastighet | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 187,5; 230,4; 500; 1000 kbit/s |
| Tilkoblingstype | Stikk-/skrutilkobling via COMBICON |
| Overføringslengde | ≤ 1200 m |
| Endemotstand | 390 Ω (konfigurerbar) |
| 180 Ω | |
| 390 Ω | |
| Dataformat/koding | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
| Dataflytkontroll/protokoll | selvstyrende |
| Data: RS-485-grensesnitt, iht. EIA/TIA-485, DIN 66259-4/RS-485-totrådet | |
| Seriell overføringshastighet | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 187,5; 230,4; 500; 1000 kbit/s |
| Tilkoblingstype | Stikk-/skrutilkobling via COMBICON |
| Endemotstand | 390 Ω (konfigurerbar) |
| 180 Ω | |
| 390 Ω | |
| Dataformat/koding | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
| Dataflytkontroll/protokoll | selvstyrende |
| Bredde | 22,5 mm |
| Høyde | 99 mm |
| Dybde | 116 mm |
| Farge (Hus) | grønn (RAL 6021) |
| Material (Hus) | PA 6.6-FR |
| Fritt fall iht. IEC 60068-2-32 | Fritt fall: 1 m |
| Vibrasjonsfasthet i henhold til EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Drift: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, i XYZ...retning |
| Støt iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Drift: 15g, 11 ms varighet, halvsinus-støtimpuls |
| Lagring/transport: 30g, 11 ms varighet, halvsinusstøt |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
| -20 °C ... 60 °C (iht. UL) | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Høydenivå | ≤ 5000 m (Begrensninger, se produsenterklæringen for drift i høyder) |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
| CE | |
| Sertifikat | CE-samsvar |
| ATEX | |
| Merking | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifikat | PxCIF11ATEX2313478X |
| Merk | Følg egne installeringsanvisninger i dokumentasjonen! |
| UL, USA / Canada | |
| Merking | 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| UL, USA | |
| Merking | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T5 |
| UL, Canada | |
| Merking | Class I, Zone 2, Ex nA IIC T5 Gc X |
| Godkjenning Sør-Korea, KC | |
| Sertifikat | KCC-REI-PCK-FL2313478 |
| Test for skadelig gass | |
| Merking | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Støyfasthet | EN 61000-6-2:2005 |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-4 |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-2 |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Kontaktutladning | ± 6 kV |
| Luftutladning | ± 8 kV |
| Merknad | Kriterium B |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Feltstyrke | 10 V/m |
| Merknad | Kriterium A |
| Raske transienter (burst) | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
| Raske transienter (burst) | |
| Inngang | 2 kV (5 kHz) |
| Signal | 1 kV (5 kHz) |
| Merknad | Kriterium A |
| Støtstrømbelastning (Surge) | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-5 |
| Støtstrømbelastning (Surge) | |
| Inngang | 2 kV |
| Signal | 1 kV |
| Merknad | Kriterium B |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Merknad | Kriterium A |
| Spenning | 10 V |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 55032 |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Vanlige driftsegenskaper innenfor fastsatte grenser. |
| Kriterium B | Midlertidige påvirkninger i driftsegenskapene som apparatet selv korrigerer. |
| Fri for substanser som kan skade lakk | VDMA 24364:2018-05 |
| Standarder/bestemmelser | EN 50121-4 |
| Standardbetegnelse | Til jernbaneformål |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | Produktet kan festes på alle 35 mm-monteringsskinner iht. EN 60715. |
| Artikkelnummer | 2313478 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDNC |
| Produktnøkkel | DNC321 |
| GTIN | 4046356451314 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 174 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 120,26 g |
| Tolltariffnummer | 85176200 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242208 |
| ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001423 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 06c36878-e3f4-41e1-9954-a9c2ce10a5a3 |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 7,988 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
PSM-KA9SUB9/BB/2METER - Datakabel 2799474
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strømforsyning 2904614
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - T-konnektor 2707437
-
FL CAT5 HEAVY - Datakabel 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Installasjonskabel 2744830
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-pluggforbinder 1656725
-
FL SWITCH 1005N - Industrial Ethernet Switch 1085039
-
FL MC EF 1300 MM SC - FO-omformer 2902853
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Nettverksskiller 2313931
-
PP-RJ-SCC - Patchpanel 2703018
-
TC EXTENDER 2001 ETH-2S - Ethernet-ekstender 2702409
-
PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL - Modem 2313669
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patchkabel 2832580
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker 1204517
-
FL PATCH SAFE CLIP - Port Guard Security-element 2891246
-
SUBCON 9/F-SH - D-SUB-bussplugg 2761499
-
CM-KBL-RS232/USB - Ledning 2881078
-
ME-SAS - Skjermtilkoblingsholder 2853899
-
DT-LAN-CAT.6+ - Overspenningsvern 2881007
-
FL COMSERVER UNI 232/422/485 - Grensesnittomformere 2313452
-
FL DIN RA - Monteringsskinneadapter 2891053
Dine fordeler
Prisoptimalisert variant
Programvare for virtuelle COM-porter inngår i leveransen
TCP- og UDP-støtte
Konfigurering via Web Based Management
Alle tilkoblinger kan plugges med COMBICON-skrumodul
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo