UHSK/S 2000 - Gjennomgangsklemme
0704076
El-nr.: 1266880

tverrsnitt
tilkoblingstype
Strøm Piktogram

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 2000 V, nominell strøm: 41 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 10 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Alle universalrekkeklemmer i serien UK ... kan som standard også brukes på Exe-området i henhold til IEC/EN 60079
Tilhørende EU-typegodkjennelsesnumre for Ex-godkjennelsen finner du under tekniske tilkoblingsdata