PT 4-WE/36 - Gjennomføringsklemme
3044941

tverrsnitt
tilkoblingstype
Strøm Piktogram
spenning Piktogram

Gjennomføringsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 72, poltall: 36, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: Veggmontering, farge: grå

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Enkel dannelse av blokker ved hjelp av varianter med festetapper
Høy fleksibilitet fordi enkeltklemmer kan rekkeplasseres
Enkel tilkobling av ledere på grunn av rask push-in-fjærtilkobling
CLIPLINE complete-tilbehør for enkel lasking, testing og merking
Automatisk utjevning av veggtykkelse takket være festeprinsippet som er integrert i isolasjonshuset