PT 4-WE/3
-
Gjennomføringsklemme
3044908
Gjennomføringsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 6, poltall: 3, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: Veggmontering, farge: grå
Produktdetaljer
| Monteringsinformasjon | Minsteavstand til andre ledende flater: 5 mm |
| Produkttype | Gjennomgangsmodul |
| Produktserie | PT 4-WE |
| Poltall | 3 |
| Delingsmål | 5,2 mm |
| Antall tilkoblinger | 6 |
| Antall rekker | 1 |
| Potensialer | 3 |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 1,02 W |
| Nominelt tverrsnitt | 4 mm² |
| Merketverrsnitt AWG | 14 |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Avisoleringslengde | 10 mm ... 12 mm |
| Prøvedor | A3 |
| Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt [AWG] | 26 ... 12 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 26 ... 12 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,5 mm² ... 0,5 mm² |
| Nominelt tverrsnitt | 4 mm² |
| Nominell strøm | 24 A |
| Belastningsstrøm maksimal | 30 A (ved ledertverrsnitt 6 mm² entrådet) |
| Nominell spenning | 500 V |
| Tilkoblingstverrsnitt kan plugges direkte | |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,34 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt entrådet [AWG] | 24 ... 12 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| Målskisse |
|
| Bredde | 20,5 mm |
| Høyde | 26,6 mm |
| Delingsmål | 5,2 mm |
| Platetykkelse | 1 mm ... 2,5 mm |
| Farge | grå |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Isolasjonsmaterial | PA |
| Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde | -60 °C |
| Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162) | bestått |
| Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662) | bestått |
| Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestått |
| Støtspenningstest | |
| Prøvespenning skalverdi | 7,3 kV |
| Resultat | Test bestått |
| Oppvarmingstest | |
| Krav oppvarmingstest | Temperaturøkning ≤ 45 K |
| Resultat | Test bestått |
| Korttidsstrømsikkerhet 2,5 mm² | 0,15 kA |
| Korttidsstrømsikkerhet 4 mm² | 0,15 kA |
| Korttidsstrømsikkerhet 2,5 mm² | 0,3 kA |
| Korttidsstrømsikkerhet 4 mm² | 0,3 kA |
| Korttidsstrømsikkerhet 2,5 mm² | 0,5 kA |
| Resultat | Test bestått |
| Driftsfrekvent spenningssikkerhet | |
| Prøvespenning skalverdi | 1,89 kV |
| Resultat | Test bestått |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Åpen sidevegg | Nei |
| Mekanisk fasthet | |
| Resultat | Test bestått |
| Feste på holder | |
| Monteringsskinne/Befestigungsauflage | NS 35 |
| Testkraft skalverdi | 1 N |
| Resultat | Test bestått |
| Test med hensyn til lederskader og løse ledere | |
| Ledertverrsnitt/vekt | 0,14 mm² / 0,2 kg |
| 2,5 mm² / 0,7 kg | |
| 4 mm² / 0,9 kg | |
| Resultat | Test bestått |
| Aldring | |
| Temperatursykluser | 192 |
| Resultat | Test bestått |
| Nålflammetest | |
| Virketid | 30 s |
| Resultat | Test bestått |
| Svingning/bredbåndstøy | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Spekter | Levetidstest, kategori 1, kasse B, montert på kjøretøyet |
| Frekvens | f1 = 5 Hz opptil f2 = 150 Hz |
| ASD-nivå | 0,964 (m/s²)²/Hz |
| Akselerasjon | 0,58g |
| Testvarighet pr. akse | 5 h |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
| Resultat | Test bestått |
| Støt | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Slagform | Halvsinus |
| Akselerasjon | 5g |
| Slagvarighet | 30 ms |
| Antall slag pr. retning | 3 |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
| Resultat | Test bestått |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| Monteringstype | Veggmontering |
| Artikkelnummer | 3044908 |
| Pakkestørrelse | 25 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 25 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BBE |
| Produktnøkkel | BE6112 |
| GTIN | 4055626245584 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 22,592 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 22,592 g |
| Tolltariffnummer | 85369010 |
| Opprinnelsesland | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
-
FBS 3-5 - Lask 3030174
-
FBS 4-5 - Lask 3030187
-
FBS 5-5 - Lask 3030190
-
FBS 10-5 - Lask 3030213
-
FBS 20-5 - Lask 3030226
-
FBS 50-5 - Lask 3038930
-
FBSR 2-5 - Lask 3033702
-
FBSR 3-5 - Lask 3001591
-
FBSR 4-5 - Lask 3001592
-
FBSR 5-5 - Lask 3001593
-
FBSR 10-5 - Lask 3033710
-
FBS 2-5 BU - Lask 3036877
-
FBS 3-5 BU - Lask 3036880
-
FBS 4-5 BU - Lask 3036893
-
FBS 5-5 BU - Lask 3036903
-
FBS 10-5 BU - Lask 3036916
-
FBS 20-5 BU - Lask 3036929
-
FBS 50-5 BU - Lask 3032114
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker 1204517
-
ST-BW - Betjeningsverktøy 1207608
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat 0808642
-
ZBF 5 CUS - Merkeremse flat 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Merkeremse flat 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Merkeremse flat 0810863
-
UC-TMF 5 - Merke for klemmer 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Merke for klemmer 0824638
-
UCT-TMF 5 - Merke for klemmer 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Merke for klemmer 0829658
-
PS-5 - Prøvestikker 3030983
-
DP PS-5 - Avstandsplate 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Prøvestikker 3038723
-
PAI-4 - Prøveadapter 3030925
Dine fordeler
Enkel dannelse av blokker ved hjelp av varianter med festetapper
CLIPLINE complete-tilbehør for enkel lasking, testing og merking
Enkel tilkobling av ledere på grunn av rask push-in-fjærtilkobling
Høy fleksibilitet fordi enkeltklemmer kan rekkeplasseres
Automatisk utjevning av veggtykkelse takket være festeprinsippet som er integrert i isolasjonshuset
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo