PT 4-WE/2 - Gjennomføringsklemme
3044907

tverrsnitt
tilkoblingstype
Strøm Piktogram
spenning Piktogram

Gjennomføringsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 4, poltall: 2, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: Veggmontering, farge: grå

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Enkel dannelse av blokker ved hjelp av varianter med festetapper
CLIPLINE complete-tilbehør for enkel lasking, testing og merking
Enkel tilkobling av ledere på grunn av rask push-in-fjærtilkobling
Høy fleksibilitet fordi enkeltklemmer kan rekkeplasseres
Automatisk utjevning av veggtykkelse takket være festeprinsippet som er integrert i isolasjonshuset