TB 240 I BU
-
Gjennomgangsklemme
3251205
Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 415 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 240 mm2, tverrsnitt: 70 mm2 - 240 mm2, monteringstype: NS 35/15, NS 32, farge: blå
Produktdetaljer
Produkttype | Sterkstrømsrekkeklemme |
Antall tilkoblinger | 2 |
Antall rekker | 1 |
Potensialer | 1 |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Merkestøtspenning | 8 kV |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 13,78 W |
Antall tilkoblinger pr. etasje | 2 |
Nominelt tverrsnitt | 240 mm² |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Skrue | M10 |
Merk | Skruer med innvendig sekskant |
Tiltrekkingsmoment | 25 ... 30 Nm |
Avisoleringslengde | 40 mm |
Prøvedor | B15 |
Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Ledertverrsnitt entrådet | 70 mm² ... 240 mm² |
Ledertverrsnitt [AWG] | 3/0 ... 250 kcmil (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet | 70 mm² ... 240 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 3/0 ... 350 kcmil (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 70 mm² ... 185 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 70 mm² ... 185 mm² |
Tverrsnitt med innleggsbro stiv | 240 mm² |
Tverrsnitt med innleggsbro fleksibel | 185 mm² |
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet | 35 mm² ... 95 mm² |
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet | 50 mm² ... 95 mm² |
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse | 35 mm² ... 50 mm² |
Nominell strøm | 415 A |
Belastningsstrøm maksimal | 415 A (ved 240 mm² ledertverrsnitt) |
Nominell spenning | 1000 V |
Nominelt tverrsnitt | 240 mm² |
Målskisse |
|
Bredde | 36 mm |
Høyde | 100 mm |
Dybde | 123,6 mm |
Dybde på NS 32 | 129 mm |
Dybde på NS 35/15 | 131,5 mm |
Farge | blå (RAL 5015) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
Isolasjonsmaterial | PA |
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde | -60 °C |
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162) | bestått |
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662) | bestått |
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestått |
Støtspenningstest | |
Prøvespenning skalverdi | 9,8 kV |
Resultat | Test bestått |
Oppvarmingstest | |
Krav oppvarmingstest | Temperaturøkning ≤ 45 K |
Resultat | Test bestått |
Korttidsstrømsikkerhet 240 mm² | 28,8 kA |
Resultat | Test bestått |
Driftsfrekvent spenningssikkerhet | |
Prøvespenning skalverdi | 2,2 kV |
Resultat | Test bestått |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Åpen sidevegg | Nei |
Mekanisk fasthet | |
Resultat | Test bestått |
Feste på holder | |
Monteringsskinne/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
Testkraft skalverdi | 20 N |
Resultat | Test bestått |
Test med hensyn til lederskader og løse ledere | |
Rotasjonshastighet | 10 (+/- 2) o/min |
Omdreininger | 135 |
Ledertverrsnitt/vekt | 70 mm² / 10,4 kg |
240 mm² / 20,0 kg | |
Resultat | Test bestått |
Nålflammetest | |
Virketid | 30 s |
Resultat | Test bestått |
Svingning/bredbåndstøy | |
Testspesifikasjon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Spekter | Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel |
Frekvens | f1 = 5 Hz opptil f2 = 250 Hz |
ASD-nivå | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Akselerasjon | 3,12g |
Testvarighet pr. akse | 5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Resultat | Test bestått |
Støt | |
Slagform | Halvsinus |
Akselerasjon | 5g |
Slagvarighet | 30 ms |
Antall slag pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Resultat | Test bestått |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenoppvarming, maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Monteringstype | NS 35/15 |
NS 32 |
Artikkelnummer | 3251205 |
Pakkestørrelse | 2 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 2 Stk. |
Rabattgruppe | 31BBE |
Produktnøkkel | BEK311 |
GTIN | 4046356951111 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 485 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 485 g |
Tolltariffnummer | 85369010 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne med hull 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201015
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endehette 1206573
-
ZB 22:UNBEDRUCKT - Merkeremse 0811862
-
ZB 22 CUS - Merkeremse 0824949
-
ZB 22,LGS:L1-N,PE - Merkeremse 0811875
-
E/AL-NS 35 - Endeholder 1201662
-
E/AL-NS 32 - Endeholder 1201659
-
WS-2K - Varselskilt 1004513
Dine fordeler
Trepunktssentrering av lederen i den prismatiske hylsebunnen gir en pålitelig
kabeltilkobling
kabeltilkobling
Lav overgangsmotstand i kontaktflaten grunnet riller
Skruesikring takket være fjærende elementer i klemlegemet
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo