produktserie COMBICON Connectors M
tverrsnitt 2,5 mm2
tilkoblingstype Skrutilkobling med trekkhylse
skruegrepsform Langsgående slisse
forpakningstype pakket i kartong
Gjennomføringsplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 13, antall rekker: 1, poltall: 13, antall tilkoblinger: 13, artikkelserie: DFK-MSTB 2,5/..-STF-LR, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: Lock and Release-kobling, festemetode: Lock + Release, forpakningstype: pakket i kartong