VDFK 4-DP - Gjennomføringsklemme
0708360

tverrsnitt 4 mm2
tilkoblingstype Skrutilkobling med trekkhylse
forpakningstype pakket i kartong

Gjennomføringsmodul, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, Loddetilkobling, poltall: 1, belastningsstrøm: 32 A, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, lederens tilkoblingsretning mot pluggretningen: 0 °, bredde: 10 mm, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Enkelt feste ved hjelp av kunststoffriflemutter eller hurtigmonteringskile
Fingerberøringssikkert isolasjonshus
Modulene kan settes i blokker
Avstandsplater øker luft -og krypavstandene
Strekkavlastning som kan sneppes på ved behov
Universell skrutilkobling med skruesikring