PWO 16-UW - Gjennomføringsklemme
1844387

Gjennomføringsmodul, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, Skrutilkobling med trekkhylse, poltall: 1, belastningsstrøm: 76 A, tverrsnitt: 1,5 mm2 - 16 mm2, lederens tilkoblingsretning mot pluggretningen: 45 °, bredde: 12 mm, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
Definert kontaktkraft sikrer langtidsstabil forbindelse
Verktøyløst snepprinsipp gir enkel montering på utstyrsveggen
Automatisk utjevning av veggtykkelse åpner for universell bruk