VIP-PA-50/26/ 6,0M/1756/022
-
Frontadapter
1162478
VIP-VARIOFACE-frontadapter, med tilkoblede systemkabler for ControlLogix® 1756 I/O, kan kobles til inntil 1 x 16 kanaler.
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Enkelte I/O-moduler blir låst til kontrolleren for å sikre forbindelsen
Integrert arm er til hjelp når I/O-kort skal tas ut
Merkeskilt kan monteres
Pluggbare skrumoduler på adapter for retur
Skjermtilkobling: UL-type AWM, Style 1007, kabel 18 AWG (0,82 mm²), svart, lengde 0,5 m