>>! Reserveartikkel (modulelektronikk) til motorkobler: 28 36 939 IBS IP 400 VFD 1-3A DI 4/4 uten husunderdel
27 32 871 IBS IP 400 MBH - se motorkoblertilbehør) !<<
Ved hjelp av motorkoblermodulene kan standard trefasevekselstrømsmotorer kobles via INTERBUS. De finnes i to husvarianter.
Standardhuset i beskyttelsesgrad IP54 er spesielt godt egnet for bruk direkte i maskiner og anlegg innen transportteknikk, mens varianten i spesialstål i beskyttelsesgrad IP67 er konstruert for montering i anlegg innen næringsmiddelindustrien.
INTERBUS-motorkoblerne finnes i forskjellige varianter og dekker dermed de viktigste bruksområdene.
Med en- og tokanals motorkoblerne kan direkte drivmekanismer styres, og for bruk med forskjellige dreieretninger finnes det vendelastvarianter.
Hvis forskjellige hastigheter er nødvendig, har turtallsregulatorene passende styring som omsettes pålitelig i praksis med en motorledning med lengde opptil fem meter.
Andre egenskaper:
- enkel montering og pluggbar tilkoblingsteknikk
- utskiftbar modulelektronikk
- effektorganisering:
Motorkobler 400 V AC / 20 A
Turtallsregulator 500 V AC / 20 A
- mange status- og diagnostikkvisninger på modulen
- oppstart uten buss med manuell betjeningsfunksjon mulig (ved VFD i tillegg via RS-232)
- initiatorinnganger for tilkobling av sensorer og
- hus i spesialstål med god motstandsdyktighet mot rengjøringsmidler og
- anleggstilpasset hus i stål med pluggbare kabelgjennomføringer for prefabrikkerte kabler.
IBS IP 400 ME-VFD 1-3A DI4
-
Frekvensomformer
2836939
Turtallsregulator, fire digitale innganger, beskyttelsesgrad IP54, for tilkobling av en asynkronmotor, uten husunderdel
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør