PTFIX 6X4 BK - Fordelerblokk
3273804

Fordelerblokk, internt lasket, nominell spenning: 450 V, nominell strøm: 32 A, antall tilkoblinger: 6, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, monteringstype: sneppes på monteringsskinneadapter, Direktemontering med flens, Skjøt, farge: svart

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Opptil 80 % tidsbesparelse grunnet monteringsklare blokker uten manuell lasking
Tidsbesparende ledertilkobling takket være push-in-innstikksteknikk uten bruk av verktøy
Entydig kabling grunnet 11 forskjellige fargevarianter
Fleksibel i bruk grunnet skinnemontering, direktemontering eller klebing
Opptil 50 % plassbesparelse på monteringsskinnen grunnet tverrmontering