PTFIX 4/18X1,5-NS15A BU - Fordelerblokk
1047443
El-nr.: 1205506

Fordelerblokk, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, antall tilkoblinger: 19, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Uttak, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Innstikkstilkobling, Fellestilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, monteringstype: NS 15, farge: blå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Ideelle testmuligheter grunnet teståpninger på hvert tilkoblingspunkt
Plassbesparende potensialfordeling grunnet kompakte mikropotensialfordelere
Fleksibel bruk grunnet monteringsskinne- og direktemontering
Plassbesparende på grunn av kompakt byggform
God oversikt takket være merking av samtlige klempunkter